??
CAD model selection
K0164.2140X08
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0164 - Handwheels disc with revolving grip
Bill of material
K0164.2140X08
BESTKIPP
Order No.
K0164.2140X08
FORM
Form
D
AUSF
version
vorgebohrt
GR
size
3
D1
diameter
140 mm
D2
borehole
8 mm
D3
diameter
30 mm
D4
diameter
25 mm
D6
distance
110 mm
D7
thread
M 8 mm
D8
diameter
39 mm
H
borehole depth
16 mm
H1
depth
12 mm
H2
distance
8 mm
L1
Length
38.5 mm
L2
width
27.0 mm
L3
width
52 mm
L4
width
82.2 mm
GEW
Approx. weight
0.0123 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245070244
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions